Eurobase®40 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®40 Self-supporting steel profile for wall cladding

Traduit par Google,
Profilé en acier autoportant EUROBASE®40 pour revêtement mural (4.266.40) en façade simple ou sandwich. Profondeur du profil 40 mm. Largeur de couverture 1065 mm. Épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée ou revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale.
Spécification
  • EUROBASE®40 self-supporting steel profile for wall cladding (4.266.40) as simple or sandwich façade. Depth of profile 40 mm. Cover width 1065 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobase_40_fs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)1065
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement