Publier vos produits
Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
Traduit par Google,
Profil architectural en acier autoportant EUROMODUL®44 pour revêtement mural (5.174.44). Profondeur du profil 44 mm. Largeur de couverture 860 mm. Épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée et revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale.
Spécification
  • EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for external walls (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius of 450 mm) . Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Spécifications techniques
  • Réference unique.euromodul_44_fa
  • Famille de produitsWall cladding
  • Groupe de produitsMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)44
  • Largeur (mm)860
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures