Publier vos produits
Eurobase®56 Self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Eurobase®56 Self-supporting steel profile for wall cladding

Traduit par Google,
Profilé en acier autoportant EUROBASE®56 pour revêtement mural (4.238.56) en façade simple ou sandwich. Hauteur des nerfs 56 mm. Profondeur du profilé 950 mm. Épaisseur de 0,6 mm à 1,20 mm. en tôle d'acier galvanisée ou revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782). Pose de façade verticale et horizontale.
Spécification
  • EUROBASE®56 self-supporting steel profile for wall cladding (4.238.56) as simple or sandwich façade. Depth of profile 56 mm. Cover width 950 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic systems. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eurobase_56_fs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)56
  • Largeur (mm)950
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement