Publier vos produits
ATCP Evaporative Condenser
ATCP Evaporative Condenser

    ATCP Evaporative Condenser

    Traduit par Google,

    Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. pour aider à la conception et à des fins d'information uniquement. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont sujettes à modification sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final fourni. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Les ingénieurs doivent évaluer toutes les informations. EVAPCO Inc. n'est en aucun cas responsable des informations fournies dans ce fichier Revit, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs, omissions, modifications ou pertes ou dommages subis suite à l'utilisation ou à la confiance accordée à ce fichier Revit. EVAPCO, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'utilisation des informations en termes d'exactitude, de validité, d'inclusivité ou de conformité à tout code réglementaire ou à toute loi et réglementation gouvernementale. Tous les utilisateurs acceptent tous les risques associés à toute utilisation de ces informations.

    Basée sur la technologie éprouvée des tours de refroidissement à technologie avancée / refroidisseurs à circuit fermé / condenseurs évaporatifs, la série ATP/ATWP/ATCP d'EVAPCO associe une technologie de pointe de ventilateur à tirage induit à une conception à contre-courant pour offrir des avantages de fonctionnement supérieurs dans n'importe quel climat. De la performance à la maintenance, ils fonctionnent tout simplement plus intelligemment.

    Après avoir importé la famille Revit ATP/ATWP/ATCP, utilisez le numéro de modèle spécifié avec le désignateur approprié dans la liste des modèles.

    Spécification
      • Cooling Tower, Evapco , Condenser , ATCP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ATCP
    • Famille de produitsCondensers - Evaporative
    • Groupe de produitsATC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
    • Classification IFCCondensateur
    • Nom UNSPSCCondensing units
    • Code UNSPSC40101704
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
    • Description de l'Uniclass 2015Evaporative cooling units
    • Code CSI MasterFormat 201423 63 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Evaporative Refrigerant Condensers
    • Numéro OmniClass23-33 43 13
    • Titre OmniClassEvaporative Condenser Units
    • Code CSI UniFormat IID3030
    • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems