Publier vos produits
AXS Cooling Tower
AXS Cooling Tower
AXS Cooling Tower

    AXS Cooling Tower

    Traduit par Google,

    Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. pour aider à la conception et à des fins d'information uniquement. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont sujettes à modification sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final fourni. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Les ingénieurs doivent évaluer toutes les informations. EVAPCO Inc. n'est en aucun cas responsable des informations fournies dans ce fichier Revit, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs, omissions, modifications ou pertes ou dommages subis suite à l'utilisation ou à la confiance accordée à ce fichier Revit. EVAPCO, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'utilisation des informations en termes d'exactitude, de validité, d'inclusivité ou de conformité à tout code réglementaire ou à toute loi et réglementation gouvernementale. Tous les utilisateurs acceptent tous les risques associés à toute utilisation de ces informations.

    La série Advanced Crossflow (AXS) apporte une nouvelle dimension à la technologie de refroidissement à flux transversal à ventilateur axial et à tirage induit, avec des fonctionnalités conçues pour une maintenance simplifiée. Fabriquées à partir de décennies de savoir-faire en ingénierie, les tours de refroidissement AXS d'EVAPCO sont dotées d'une technologie de pointe à tirage induit et à flux transversal pour offrir des avantages de fonctionnement supérieurs dans n'importe quel climat. Des performances à la maintenance, elles fonctionnent tout simplement plus intelligemment.

    Spécification
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AXS
    • Famille de produitsCooling Towers
    • Groupe de produitsAXS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCTour de refroidissement
    • Code Uniclass 2015En_30_70_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cooling towers
    • Code CSI MasterFormat 201423 65 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
    • Numéro OmniClass23-33 23 00
    • Titre OmniClassCooling Towers
    • Code CSI UniFormat IID3030
    • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems