Publier vos produits
ESW4 Closed Circuit Cooler
ESW4 Closed Circuit Cooler
ESW4 Closed Circuit Cooler

    ESW4 Closed Circuit Cooler

    Traduit par Google,

    Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. pour aider à la conception et à des fins d'information uniquement. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont sujettes à modification sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final fourni. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Les ingénieurs doivent évaluer toutes les informations. EVAPCO Inc. n'est en aucun cas responsable des informations fournies dans ce fichier Revit, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs, omissions, modifications ou pertes ou dommages subis suite à l'utilisation ou à la confiance accordée à ce fichier Revit. EVAPCO, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'utilisation des informations en termes d'exactitude, de validité, d'inclusivité ou de conformité à tout code réglementaire ou à toute loi et réglementation gouvernementale. Tous les utilisateurs acceptent tous les risques associés à toute utilisation de ces informations.

    Le nouveau ESW4 de 14' x 22' a été conçu pour maximiser la capacité et optimiser l'efficacité énergétique de la plus grande cellule de refroidissement à circuit fermé d'EVAPCO disponible. Utilisant l'amélioration du tube interne Crosscool d'EVAPCO et la technologie brevetée Sensi-Coil à tube elliptique, le ESW4 de 14' x 22' offre une capacité égale ou supérieure à celle des unités concurrentes qui ont une plus grande empreinte et une puissance de moteur de ventilateur supérieure. L'ESW4 optimisé, également disponible en modèles de 8,5' et 12' de large, a été développé spécifiquement pour les applications à tonnage élevé telles que les centres de données , les installations industrielles et les grandes applications CVC , où l'utilisateur final a besoin de la plus faible consommation d'énergie sur le moins d'unités, de connexions et de ventilateurs. L'ESW4 offre le plus grand nombre de modèles et de tailles de boîtiers du secteur et est conçu avec une construction conforme à l'IBC, une construction approuvée FM et des performances certifiées CTI.

    Spécification
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ESW4-Closed-Circuit-Cooler
    • Famille de produitsClosed Circuit Coolers - Evaporative
    • Groupe de produitsESW4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
    • Classification IFCRefroidisseur
    • Nom UNSPSCEvaporative coolers
    • Code UNSPSC40101703
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
    • Description de l'Uniclass 2015Evaporative cooling units
    • Code CSI MasterFormat 201442 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Process Chillers and Coolers
    • Numéro OmniClass23-33 45 00
    • Titre OmniClassHVAC Coolers
    • Code CSI UniFormat IID3030
    • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems