Publier vos produits
APEX

APEX

Traduit par Google,

Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. à titre informatif et pour faciliter la conception. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Il est de la responsabilité des ingénieurs d'évaluer l'ensemble des informations. EVAPCO, Inc. décline toute responsabilité quant aux informations fournies dans ce fichier Revit, notamment en cas d'erreurs, d'omissions, de modifications ou de pertes ou dommages résultant de son utilisation. EVAPCO, Inc. n'offre aucune garantie quant à l'exactitude, la validité, l'exhaustivité ou la conformité de ces informations aux réglementations en vigueur. L'utilisateur accepte tous les risques liés à l'utilisation de ces informations.


Spécification
    • Cooling Tower, Evapco , Condenser , Apex
Spécifications techniques
  • Réference unique.APEX
  • Famille de produitsCondensers - Evaporative
  • Groupe de produitsPHC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Classification IFCCondensateur
  • Nom UNSPSCCondensing units
  • Code UNSPSC40101704
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_27
  • Description de l'Uniclass 2015Evaporative cooling units
  • Code CSI MasterFormat 201423 63 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Evaporative Refrigerant Condensers
  • Numéro OmniClass23-33 43 13
  • Titre OmniClassEvaporative Condenser Units
  • Code CSI UniFormat IID3030
  • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems