Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. à titre informatif et pour faciliter la conception. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Il est de la responsabilité des ingénieurs d'évaluer l'ensemble des informations. EVAPCO, Inc. décline toute responsabilité quant aux informations fournies dans ce fichier Revit, notamment en cas d'erreurs, d'omissions, de modifications ou de pertes ou dommages résultant de son utilisation. EVAPCO, Inc. n'offre aucune garantie quant à l'exactitude, la validité, l'exhaustivité ou la conformité de ces informations aux réglementations en vigueur. L'utilisateur accepte tous les risques liés à l'utilisation de ces informations.
Grâce à la technologie de pointe des serpentins à ailettes d'EVAPCO et à son système de contrôle sophistiqué SAGE, l'éco-hybride est la solution idéale pour les installations de CVC et les procédés industriels de grande capacité qui recherchent les températures de commutation sèches ambiantes les plus élevées, une consommation d'eau réduite, une puissance de pointe élevée et une réduction des émissions. Disponible avec un système de traitement d'eau intégré.
- Température ambiante de transition à bulbe sec la plus élevée du secteur
- Serpentin sec raccordé en série avec le serpentin d'évaporation pour réduire considérablement la consommation d'eau, TOUJOURS, même en mode évaporation.
- Réduction du panache en mode évaporation, élimination du panache en mode sec
- Capacité allant de 1 046 à 20 076 MBH
- Conforme aux normes IBC – Certifié indépendamment pour résister aux forces sismiques et éoliennes sur tous les sites de construction en Amérique du Nord
- Certifié indépendamment par l'Institut de technologie du refroidissement
*Après avoir importé la famille ATWB Revit, pour sélectionner entre un ventilateur standard, un ventilateur silencieux ou un ventilateur ultra-silencieux, utilisez le numéro de modèle spécifié avec le désignateur approprié dans la liste des modèles.*