Publier vos produits
Evyon Industrial Energy Storage
Evyon Industrial Energy Storage
Evyon Industrial Energy Storage
    Evyon

    Evyon Industrial Energy Storage

    Traduit par Google,

    Evyon Industriel

    Une solution de qualité automobile et évolutive pour les intégrateurs de systèmes

    Evyon Industrial est une solution de batterie pour les applications commerciales et industrielles, évolutive selon vos besoins.

    • Conception, construction et support européens.
    • Batteries automobiles neuves de niveau 1.
    • Surveillance cloud 24h/24 et 7j/7 pour une sécurité, des performances et une durée de vie maximales.

    Evyon fournit des systèmes de stockage d'énergie de qualité automobile basés sur des modules de batterie recyclés

    Évolutif selon vos besoins

    Notre système de batterie est conçu pour s'adapter aux racks 19" standard de l'industrie afin de s'adapter à toutes les applications commerciales et industrielles - fixes et mobiles.
    Nos systèmes peuvent être adaptés à presque toutes les applications, allant des bâtiments commerciaux à la recharge de véhicules électriques, en passant par les chantiers de construction et l'alimentation de secours.
    Plusieurs chaînes peuvent être connectées de manière flexible pour créer des systèmes plus grands avec un faible encombrement. Evyon Industrial évolue du kWh au MWh tout en travaillant avec des onduleurs de 0 à 1000 V DC.

    Spécification
      • 121-165 kWh per string
      • 0.8C continuous
      • Up to 10 years or 6000 cycles warranty with digital tracking & notifications
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Evyon-Industrial
    • Famille de produitsEnergy storage
    • Groupe de produitsIndustrial battery string
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)920
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
    • Classification IFCGénérateur électrique
    • Code ETIMEG000055
    • Nom ETIMRenewable energy
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_06_06
    • Description de l'Uniclass 2015Backup battery supply