Publier vos produits
XLERATOR® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, White Nylon

XLERATOR® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, White Nylon

Traduit par Google,

Le sèche-mains XLERATOR® d'Excel Dryer est doté de commandes de vitesse, de son et de chaleur réglables, ainsi que d'une LED de service visible de l'extérieur. La nouvelle option du système de filtration HEPA élimine 99,999 % des virus du flux d'air. Maintenant avec une durée de vie 50% plus longue et la meilleure garantie de 7 ans de l'industrie - le meilleur s'est encore amélioré. Nos nouvelles fonctionnalités améliorées, combinées à la plupart des options et accessoires de l'industrie, vous aideront à créer l'environnement parfait pour n'importe quel environnement de toilettes. Haute vitesse, économe en énergie et certifié Made in USA - Le XLERATOR est certifié EPD, approuvé BuildingGreen et fournit le plus de crédits LEED® v4 de tous les sèche-mains. En passant des serviettes en papier aux sèche-mains, vous pouvez économiser jusqu'à 95 %, de sorte que vous pouvez utiliser les économies pour mieux servir vos invités tout en éliminant leurs soucis de serviettes en papier sales éparpillées sur le sol des toilettes. Utilise 80 % moins d'énergie que les autres sèche-mains conventionnels, tout en séchant les mains en seulement 8 secondes. Ressentez la puissance d'une installation propre et verte avec le sèche-mains XLERATOR®.

Les avantages du XLERATOR incluent :

  • Temps de séchage de 8 secondes
  • Utilise 80 % moins d'énergie que les autres sèche-mains.
  • 95 % d'économies par rapport aux serviettes en papier
  • Approuvé par BuildingGreen et fournit le plus de crédits LEED® de tous les sèche-mains
  • Favorise l'hygiène (capteur automatique activé)
  • Alternative de réduction à la source


Construction

  1. Le couvercle du sèche-mains doit être en alliage de zinc moulé sous pression monobloc, renforcé par des nervures. Il doit être léger, incassable, antirouille et toutes les surfaces exposées doivent être chromées brillantes ou finies avec une peinture époxy anti-écaillage appliquée électrostatiquement et fixées à une plaque murale par deux boulons inviolables chromés.
  2. La plaque murale du sèche-mains doit être équipée de (3) trous de 7/8 po (22 mm) de diamètre, dont l'un doit être adapté à une utilisation avec un conduit de surface, pour faciliter le câblage.
  3. Toutes les pièces internes du sèche-mains doivent être revêtues conformément aux exigences de Underwriters' Laboratories, Inc.
  4. L'ensemble du mécanisme doit être mis à la terre en interne.

Mécanisme

  1. Le moteur du sèche-mains doit être un moteur/ventilateur d'aspiration à débit traversant commuté en série (5/8 HP / 20 000 tr/min) qui fournit une vitesse d'air de 16 000 LFM (pieds linéaires par minute) à la sortie d'air et de 14 000 LFM aux mains (4 pouces [102 mm] sous la sortie d'air).
  2. L'élément chauffant du sèche-mains (970 W) est construit en fil Nichrome et monté à l'intérieur du boîtier du ventilateur, ce qui le rend anti-vandalisme. Il sera protégé par un thermostat à réarmement automatique qui s'ouvrira à chaque coupure de débit d'air et se fermera à la reprise du débit d'air. Il doit produire une température de l'air jusqu'à 135 °F (57 °C) à une température ambiante ambiante de 72 °F (22 °C) au niveau des mains (4 pouces [102 mm] sous la sortie d'air).
  3. L'ensemble de commande du sèche-mains est activé par un capteur optique infrarouge situé à côté de la sortie d'air. La sécheuse doit fonctionner tant que les mains sont sous la sortie d'air. Il y a une fonction de verrouillage de 35 secondes si les mains ne sont pas retirées.

Garantie limitée
Le sèche-mains sera garanti contre tout défaut pendant une période de sept (7) ans. La garantie comprendra la main-d'œuvre effectuée en usine ainsi que la réparation ou l'échange des pièces défectueuses, au choix du fabricant.

Mots-clés : sèche-mains XLERATOR, sèche-mains, sèche-mains, meilleur sèche-mains, spécifications du sèche-mains, sèche-mains électrique, sèche-mains commercial, sèche-mains pour toilettes, sèche-mains écoénergétique, sèche-mains à grande vitesse, sèche-mains de salle de bain, sèche-mains vs serviettes en papier, hygiène sèche-mains, sèche-mains silencieux, sèche-mains dans les écoles, sèche-mains dans les hôpitaux, prix sèche-mains, installation sèche-mains, sèche-mains sans contact, sèche-mains automatique, sèche-mains rapide, sèche-mains puissant

Spécification
  • Keywords: XLERATOR hand dryer, hand dryer, hand hygiene, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, high-speed hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, fast hand dryer, powerful hand dryer

Spécifications techniques
  • Réference unique.9086
  • Famille de produitsHand and Hair Dryers
  • Groupe de produitsXLERATOR®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Matériel secondaireNylon
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)12.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 15
  • Titre OmniClassHand Dryers
  • Code CSI UniFormat IIE1010
  • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment