Publier vos produits
XLERATOReco® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, White Nylon

XLERATOReco® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, White Nylon

Traduit par Google,

Le sèche-mains XLERATOReco® d'Excel Dryer utilise une nouvelle technologie « sans chaleur » pour sécher les mains en seulement 10 secondes avec une consommation de seulement 500 watts, permettant ainsi à votre établissement de réduire sa consommation d'énergie comme jamais auparavant. Il est doté de commandes de vitesse et de niveau sonore réglables, ainsi que d'une LED de service visible de l'extérieur. Haute vitesse, écoénergétique et certifié « Fabriqué aux États-Unis ». Bénéficiant désormais d'une durée de vie prolongée de 50 % et d'une garantie de 7 ans, la meilleure du secteur, l'excellence est encore améliorée. Avec une consommation maximale de 4,5 ampères, plusieurs unités XLERATOReco® peuvent être installées sur un seul circuit, ce qui réduit considérablement le temps et les coûts d'installation. Le XLERATOReco® est certifié EPD, approuvé BuildingGreen et offre le plus grand nombre de crédits LEED® v4 de tous les sèche-mains. En remplaçant les essuie-mains en papier par des sèche-mains, vous pouvez économiser jusqu'à 95 %, ce qui vous permet d'améliorer le service à vos clients tout en éliminant les soucis liés aux essuie-mains en papier usagés éparpillés sur le sol des toilettes. Le XLERATOReco est idéal pour les établissements situés dans les régions au climat chaud.

CARACTÉRISTIQUES

  • Nouvelle technologie « sans chaleur »
  • Temps de séchage : 10 secondes
  • Commandes de vitesse et de son réglables
  • Ne consomme que 500 watts d'énergie
  • Économies de 95 % par rapport aux essuie-tout
  • Il est possible d'installer plusieurs unités XLERATOReco sur un seul circuit de 20 ampères.
  • Garantie limitée de 7 ans
  • Fabriqué aux États-Unis certifié®
  • Approuvé par BuildingGreen, ce sèche-mains offre le plus grand nombre de crédits LEED® de tous les sèche-mains.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions:

Largeur 11 3/4" (298 mm)
Hauteur 12 11/16" (322 mm)
Profondeur 6 11/16" (170 mm)

Poids:

XL-BW : 12,4 lbs (5,6 kg)
XL-SB : 16 lbs (7,26 kg)
XL-W, GR, C, SI, SP : 17 lbs (7,71 kg)

Mots-clés : Sèche-mains XLERATOReco, sèche-mains écologique, sèche-mains, sèche-mains, meilleur sèche-mains, caractéristiques techniques des sèche-mains, sèche-mains électrique, sèche-mains commercial, sèche-mains pour sanitaires, sèche-mains écoénergétique, sèche-mains haute vitesse, sèche-mains pour salle de bain, sèche-mains vs essuie-mains en papier, hygiène des sèche-mains, sèche-mains silencieux, sèche-mains dans les écoles, sèche-mains dans les hôpitaux, prix des sèche-mains, installation de sèche-mains, sèche-mains sans contact, sèche-mains automatique, sèche-mains rapide, sèche-mains puissant

Spécification
  • Keywords: XLERATOReco hand dryer, eco-friendly hand dryer, hand dryer, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, high-speed hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, fast hand dryer, powerful hand dryer

Spécifications techniques
  • Réference unique.excel-dryer-xleratoreco
  • Famille de produitsHand and Hair Dryers
  • Groupe de produitsXLERATOReco®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-03-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalNylon
  • Matériel secondaireNylon
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 15
  • Titre OmniClassHand Dryers
  • Code CSI UniFormat IIE1010
  • Titre CSI UniFormat IICommercial Equipment