Le SKYSHADE 3100 d'EXTECH est un auvent à joint debout qui offre des lattes continues qui s'enclenchent sur les bords des panneaux pour former des joints. Il offre un éclairage naturel, un écran UV et une résistance aux chocs. Les panneaux longs éliminent le besoin d'interruptions horizontales dans le vitrage et peuvent être formés à froid à un rayon (contrairement au verre).
Le SKYSHADE 3100 est construit avec le système de cadrage périmétrique en aluminium le plus avancé de l'industrie. Le système d'encadrement d'EXTECH utilise des joints à faible friction qui s'adaptent au mouvement thermique inhérent aux panneaux en polycarbonate de toute longueur significative. Cela élimine le bruit du mouvement thermique et prolonge la durée de vie du système.
Ces avantages font du système SKYSHADE 3100 un choix idéal et économique pour les auvents commerciaux et industriels, les pavillons et les couvertures de passerelles.
Autres avantages et détails
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |