Publier vos produits
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window

    TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window

    Traduit par Google,

    Le TECHVENT 5300 d'EXTECH est un système breveté de fenêtres industrielles en polycarbonate à charnière supérieure qui est conçu pour rester ouvert pendant les pluies normales tout en gardant l'intérieur sec. Il fournit un éclairage et une ventilation naturels massifs et est idéal pour les nouvelles constructions ou les travaux de rénovation. Il peut être actionné manuellement ou électriquement avec un système de contrôle en option disponible, et il est disponible avec une ossature à rupture de pont thermique. Le TECHVENT 5300 est un système très polyvalent qui peut être installé dans une ouverture perforée individuelle ou dans des ailes à claire-voie continues.

    Le TECHVENT 5300 peut également fonctionner comme verrière opérative en l'installant en pente. Disponible en verre et en polycarbonate, c'est un système très durable, même dans les environnements les plus exigeants.

    Les fenêtres industrielles TECHVENT 5300 offrent les avantages d'une persienne métallique typique en plus de fournir une lumière naturelle et une ventilation par mauvais temps. Ils sont efficaces dans une variété d'applications, mais privilégiés à des fins industrielles.

    Autres avantages et détails

    • Fournit une lumière naturelle et une ventilation naturelle massive. Fait bien plus qu'une persienne
    • La conception brevetée à charnière supérieure permet de laisser les fenêtres ouvertes pendant les pluies normales
    • Commande manuelle ou électrique (avec systèmes de contrôle en option)
    • Encadrement à rupture de pont thermique en option
    • La construction robuste résiste aux environnements industriels abusifs
    • Accepte le verre ou le polycarbonate jusqu'à 1" d'épaisseur
    • Disponible avec un vitrage thermoplastique de classe A atteignant un facteur d'isolation R-3,8
    • La finition sur le cadre en aluminium peut être votre choix de peintures cuites en usine anodisées ou haute performance
    • Unités continues - les sections assemblées en usine comportent des meneaux verticaux emboîtables. Peut être installé en tant qu'unités plus petites
    • Les poches de vitrage profondes (profondeur de feuillure) permettent le mouvement thermique du vitrage thermoplastique
    • "Vitrage sec" - joint à faible friction pour maintenir de bons joints d'infiltration d'air et d'eau, tout en permettant le mouvement thermique du vitrage thermoplastique
    • Peut être intégré à d'autres systèmes muraux EXTECH
    • Installation rapide de l'extérieur ou de l'intérieur, permettant une perturbation minimale des opérations du bâtiment
    • Peut être installé sur une pente pour former des puits de lumière fonctionnels
    • Évents disponibles en unités individuelles ou en "ailes" jusqu'à 150'0" de large
    • La hauteur typique des fenêtres à charnières supérieures est de 3 à 8 pi
    • Fabriqué aux États-Unis
    • Matériel d'exploitation :
      • Type de barre de poussée manuelle
      • Opérateurs mécaniques manuels (chaîne ou manivelle — type crémaillère et pignon)
      • Opérateurs mécaniques électriques
      • Push-out standard avec poignées à came
    Spécifications techniques
    • Réference unique.extech-5300
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsTECHVENT 5300® T
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows