Publier vos produits
SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy
SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy

    SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le SKYSHADE 3700 d'EXTECH est un système d'auvent polyvalent qui accepte les panneaux de polycarbonate et le verre. Conçus pour être autoportants, les capuchons de pression en aluminium et les extrusions de chevrons du SKYSHADE 3700 permettent des conditions de portée moyenne et longue.

    Le SKYSHADE 3700 utilise le système de montage à broches en acier inoxydable unique d'EXTECH, ce qui facilite incroyablement la connexion de l'encadrement horizontal à vertical. Notre système de charpente contrôle les fuites et la condensation avec des gouttières intégrées, ainsi qu'une conception « à pression équilibrée », des caractéristiques qui aident au contrôle de la pénétration de l'eau. Le SKYSHADE 3700 est thermiquement amélioré, incorporant des entretoises non conductrices qui séparent la charpente extérieure de la charpente intérieure.

    Plus de détails et avantages

    • Entièrement fabriqué
    • Accepte les vitrages jusqu'à 1" d'épaisseur
    • Accepte les panneaux en polycarbonate et en verre
    • Conçu pour être autoportant et peut couvrir de grandes ouvertures
    • Les poches de vitrage profondes (profondeur de feuillure) permettent le mouvement thermique des vitrages en polycarbonate
    • Vitrage sec, incorporant un joint à faible frottement pour maintenir une bonne étanchéité à l'infiltration d'air et d'eau, tout en réduisant le bruit causé par le mouvement du vitrage
    • Les fuites et la condensation sont contrôlées par des gouttières séparées
    • La conception « à pression équilibrée » aide au contrôle des infiltrations d'eau
    • La menuiserie superposée permet des variations dimensionnelles et offre une excellente résistance à l'infiltration d'air et d'eau
    • Résultats des tests d'air, d'eau et de structure au-delà des normes AAMA
    • La connexion simple du cadre horizontal au cadre vertical à l'aide du système de montage à broches en acier inoxydable unique d'EXTECH permet une installation facile
    • Les panneaux légers en polycarbonate translucide réduisent les coûts d'installation
    • Thermiquement amélioré. Intègre des entretoises non conductrices qui séparent le cadre « extérieur » du cadre « intérieur »
    • Capuchons cosmétiques en aluminium en option
    • La finition sur le cadre en aluminium peut être votre choix d'anodisation ou de peintures cuites en usine haute performance
    • Les panneaux sont disponibles dans une variété de couleurs
    • Accepte les feuilles de polycarbonate ou d'acrylique monolithiques ou cellulaires, ou le verre de 1/4" (6 mm) à 1" (25 mm) d'épaisseur
    • Nécessite un pas minimum de 2:12 pour les auvents à pente unique
    • Crédits LEED disponibles pour les cadres en polycarbonate et en aluminium 100 % recyclables
    • Fabriqué aux États-Unis


    Spécifications techniques
    • Réference unique.extech-skyshade-3700
    • Famille de produitsCanopies
    • Groupe de produitsSKYSHADE 3700®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45
    • Description de l'Uniclass 2015Louvre and shading systems
    • Numéro OmniClass23-13 33 27
    • Titre OmniClassGlazed Facade and Roof Structures