Publier vos produits
A1400 air Automatisme pour porte coulissante et profils TK20
A1400 air Automatisme pour porte coulissante et profils TK20
A1400 air Automatisme pour porte coulissante et profils TK20
A1400 air Automatisme pour porte coulissante et profils TK20
    FAAC

    A1400 air Automatisme pour porte coulissante et profils TK20

    Les automatismes FAAC SERIES A1400 AIR sont conçus pour automatiser les entrées conformément à la norme européenne EN 16005, ils sont en effet en mesure de satisfaire les critères de sécurité les plus stricts dictés par la norme EN 13489-1 Pl « c ». Grâce à l'innovant dispositif « Energy Saving », il détecte le sens de la marche et optimise parfaitement les temps d'ouverture/fermeture, en évitant les dispersions d'air inutiles, même en cas de passages latéraux.
    Spécification
    • Poids maximum de la porte 200-2x110 / 2x120-4x60 Kg (version télescopique) 250-2x180 Kg (version DM) Compartiment de passage 700 - 3 000 mm version standard 1100 - 4 000 mm version télescopique 800 - 3 000 mm version DM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FAAC-A1400-TK20
    • Famille de produitsFAAC
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-04-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors