Publier vos produits
FAAC A952 Automatisme pour porte battante
FAAC A952 Automatisme pour porte battante
FAAC A952 Automatisme pour porte battante
FAAC A952 Automatisme pour porte battante
    FAAC

    FAAC A952 Automatisme pour porte battante

    FAAC A952 AUTOMATISATION POUR PORTES BATTANTES D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR
    Spécification
    • • Conforme à la norme EN16005, permet d’actionner la porte, avec un poids jusqu’à 450 kg, dans un silence absolu et en service continu. Il peut être installé sur les issues de secours conformément à la norme EN16005, satisfaisant tous les critères de sécurité de la norme EN13489-1 PI.D • Pignon et crémaillère à rapport variable pour une compression constante du ressort (BREVET FAAC) • Engrenages et axes parallèles à rapport variable pour une gestion efficace de l’actionnement fluide (BREVET FAAC) • Dimensions compactes et idéales pour actionner les portes coupe-feu et les portes d’évacuation de fumée • Le carter de couverture est en aluminium anodisé argent.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FAAC-A952
    • Famille de produitsFAAC
    • Groupe de produitsSwing Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)74
    • Largeur (mm)715
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors