Publier vos produits
A951 Automatisme pour porte battante d'intérieur
A951 Automatisme pour porte battante d'intérieur
    FAAC

    A951 Automatisme pour porte battante d'intérieur

    A951 Automatismes pour portes battantes (d'intérieur)
    Spécification
    • L’automatisme A951 permet de commander l'ouverture et la fermeture de la porte interne dans le silence et la fluidité de fonctionnement les plus absolus Le capot de protection est fourni en aluminium extrudé anodisé Conçu conformément à la nouvelle Norme Européenne EN 16005 ; la vitesse et la force sont programmées en fonction des dimensions de la porte. Grâce au choix minutieux des composants mécaniques et électroniques, l'automatisme A951 est en mesure d'actionner des vantaux de 700 à 1100 mm d'un poids de 100 kg en service continu dans une sécurité de fonctionnement absolue.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FAAC-A951
    • Famille de produitsFAAC
    • Groupe de produitsSwing Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)575
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors