Publier vos produits
AIRSLIDE Porte coulissante avec rideau d'air intégré et profils TK35
FAAC

AIRSLIDE Porte coulissante avec rideau d'air intégré et profils TK35

1.8 sur 5 étoiles1.8(5 Avis)
Porte coulissante automatique avec rideau d'air intégré Convient aux locaux ouverts qui accueillent du public tels que les magasins, les supermarchés, les bureaux, les banques, les hôpitaux, les aéroports et les gares. Possibilité d'ajouter un système anti-panique d'effraction intégré et de réarmement automatique conforme à la norme européenne EN16005. En combinant l'automatisme FAAC SERIES A1400 AIR avec la porte, grâce au dispositif innovant « Energy Saving », elle identifie le sens du mouvement et optimise parfaitement les temps d'ouverture/fermeture, en évitant les dispersions d'air inutiles, même en cas de passages transversaux. PERFORMANCES DU PRODUIT : efficacité énergétique jusqu'à 62%, qualité de l'air jusqu'à 62%, amélioration du confort environnemental jusqu'à 48%.
Spécification
  • Tension d'alimentation 220-240 V~ - 50/60 Hz Moteur électrique Moteur asynchrone monophasé Puissance absorbée max 160 W (moteur simple) - 330 W (moteur double) Fréquence d'utilisation 100% Longueur du ventilateur 360 mm - 500 mm Dimension de la lisse (P x H) 182,1x 252,5 mm (GRILLE COMPRISE) Vitesse de l'air en sortie de grille (0÷2,8 m) 15,3 - 3,7 (m/s) Débit d'air (m3/h) 1250
Spécifications techniques
  • Réference unique.FAAC-Airslide-A1400-TK35
  • Famille de produitsFAAC
  • Groupe de produitsSliding Doors
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-04-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireExtruded Aluminum
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors