Publier vos produits
FAAC J275 F Borne FIXE
FAAC J275 F Borne FIXE
FAAC J275 F Borne FIXE
FAAC J275 F Borne FIXE
    FAAC

    FAAC J275 F Borne FIXE

    J275 F BORNE FIXE La borne FAAC J275 Fixe ne nécessite ni d’ouvrages de pose invasifs ni de raccordements électriques. Elle est par conséquent adaptée aux installations permanentes pour délimiter les zones piétonnes, ou aux installations mixtes comprenant également d’autres bornes escamotables. 1. Alimentation et câblages non nécessaires. 2. Pose simple et excavations limitées. 3. Respect de la cohérence esthétique dans les installations mixtes avec d’autres bornes escamotables. 4. Possibilité de retirer la borne pour ouvrir temporairement la zone piétonne à la circulation.
    Spécification
    • Fixed bollard (Fixed) FAAC J275 F for usage in traffic regulation applications. APPLICATIONS: Pedestrian areas permanent delimitation, reserved parking areas for offices, residential areas, commercial or industrial sites, hospitals, public buildings, campsites, holiday and sport resorts PRODUCT FEATURES: FAAC J275 F bollard comprises a cylinder with height 600mm or 800mm off ground, diameter 275mm, made of SJ235JR EN 10219 steel (4mm thick), with surface treatment anti-corrosive in cataphoresis and polyester powder painted, or made of stainless steel AISI 316L (3mm thick) with satin finishing. The support base is placed in the ad hoc shallow excavation on the ground. Cylinder above ground is visible on all environment conditions, having a 55mm high reflecting strip all around the cylinder itself, and LED lights –power unit not supplied-. INSTALLATION COMPLEMENTS: The bollard is installed on a dedicated ground frame. OPTIONS: The cylinder height can be: - 600mm - 800mm The cylinder finishing can be: - Cataphoresis and polyester powder painted Dark grey metallized - Stainless steel satin finishing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FAAC-J275-F
    • Famille de produitsFAAC
    • Groupe de produitsTraffic bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-23
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Description de l'Uniclass 2015Metal bollards
    • Numéro OmniClass23-11 29 35
    • Titre OmniClassBollards