Publier vos produits
FAAC J275 HA 2K 20 Borne FIXE pour la protection périmétrique
FAAC

FAAC J275 HA 2K 20 Borne FIXE pour la protection périmétrique

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
J275 HA 2K 20 Borne FIXE pour la protection périmétrique La Ligne J275 2K est conseillée pour le contrôle de la circulation des véhicules et la protection permanente du périmètre des sites sensibles. Elle est en mesure d’arrêter les camions de 6800 kg lancés à 50 km/h en cas d’installations à double unité. 1. Alimentation et câblages non nécessaires. 2. Conception « Shallow Mounted » : profondeur d’excavation très réduite requise. 3. Respect de la cohérence esthétique dans les installations mixtes avec d’autre bornes escamotables (HA), parfait pour les installations mixtes.
Spécification
  • J275 HA 2K 20 Borne FIXE pour la protection périmétrique La Ligne J275 2K 20 est conseillée pour le contrôle de la circulation des véhicules et la protection permanente du périmètre des sites sensibles. Elle est en mesure d’arrêter les camions de 6800 kg lancés à 50 km/h en cas d’installations à double unité. 1. Alimentation et câblages non nécessaires. 2. Conception « Shallow Mounted » : profondeur d’excavation très réduite requise. 3. Respect de la cohérence esthétique dans les installations mixtes avec d’autre bornes escamotables (HA), parfait pour les installations mixtes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FAAC-J275-F-2K
  • Famille de produitsFAAC
  • Groupe de produitsSecurity bollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)275
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)110
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal bollards
  • Numéro OmniClass23-11 29 35
  • Titre OmniClassBollards