Publier vos produits
Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

Mighti‑Rib® Medium‑Rib Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Traduit par Google,

Cette conception de panneaux traditionnelle est un toit, un mur ou une façade commerciale et industrielle. Il offre une durabilité adaptée aux exigences uniques des structures.

Fabral est le premier fournisseur de panneaux de toiture et de murs métalliques pour les applications résidentielles, commerciales légères et agricoles.

Spécification
  • Panel Options Available: Panel Variations R-Panel and W-Panel Are Available

    Minimum Roof Slope: 1:12

    Hail Resistance: UL2218, Class 4

    Fire Resistance: UL790, Class A

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Spécifications techniques
  • Réference unique.mighti-rib-wall-and-roof-panel
  • Famille de produitsMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • Groupe de produitsMedium‑Rib Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Description de l'Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
  • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels