Publier vos produits
PBU Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Fabral

PBU Exposed Fastener Metal Wall & Roof Panel (Fabral)

Traduit par Google,

Pour les structures commerciales légères et les bâtiments modulaires, ce panneau de toit et mural commercial et industriel économique est idéal.

Fabral est le premier fournisseur de panneaux de toiture et de murs métalliques pour des applications architecturales, éducatives, commerciales, industrielles et agricoles. Du revêtement économe en énergie pour les écoles aux systèmes de clôtures dynamiques pour les grandes chaînes de vente au détail, Fabral est une solution fiable pour quel que soit votre marché.

Les modèles modernes pour les établissements d'enseignement ont été conçus avec les produits Fabral. En tant que principal fournisseur de métal pour les solutions d'enveloppe de bâtiment, les systèmes Fabral ont été spécifiés pour des projets dans tous les segments de bâtiments commerciaux. Un revêtement extérieur durable convient aux écoles pour sceller hermétiquement le bâtiment, offrant ainsi une efficacité énergétique de niveau supérieur.

Spécification
  • Panel Options Available: Purlin Bearing Leg

    Substrate Offering: 26 Gauge Steel

    Panel Features: Vertical & Horizontal Applications

    Customizations Available:

    • Mitered Corners
    • Wall & Roof Variations

    6" On Center Rib Spacing

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 4'

Spécifications techniques
  • Réference unique.pbu-wall-and-roof-panel
  • Famille de produitsMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • Groupe de produitsPBU Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Description de l'Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
  • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels