Publier vos produits
Posi‑Lock Interlocking Metal Soffit Panel (Fabral)
Fabral

Posi‑Lock Interlocking Metal Soffit Panel (Fabral)

Traduit par Google,

Ce système de panneaux est idéal pour les applications de soffites.

Fabral est le premier fournisseur de panneaux de toiture et de murs métalliques pour des applications architecturales, éducatives, commerciales, industrielles et agricoles. Du revêtement économe en énergie pour les écoles aux systèmes de clôtures dynamiques pour les grandes chaînes de vente au détail, Fabral est une solution fiable pour quel que soit votre marché.

Les modèles modernes pour les établissements d'enseignement ont été conçus avec les produits Fabral. En tant que principal fournisseur de métal pour les solutions d'enveloppe de bâtiment, les systèmes Fabral ont été spécifiés pour des projets dans tous les segments de bâtiments commerciaux. Un revêtement extérieur durable convient aux écoles pour sceller hermétiquement le bâtiment, offrant ainsi une efficacité énergétique de niveau supérieur.

Spécification
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • 24 Gauge Steel

    Panel Features: Fully Vented

    Customizations Available: Perforation

    Interlocking design with concealed fasteners allows for fast and economical installation | Aluminum is available vented with a 9.2% free open area

    Panel Width: 14"

    Maximum Panel Length: 25'

    Minimum Panel Length: 6'

Spécifications techniques
  • Réference unique.posi-lock-soffit
  • Famille de produitsMetal Soffit Systems
  • Groupe de produitsInterlocking Soffit Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Description de l'Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
  • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels