Publier vos produits
PowerSeam™ II Mechanical‑Seam Metal Roof Panel (Fabral)
Fabral

PowerSeam™ II Mechanical‑Seam Metal Roof Panel (Fabral)

Traduit par Google,

Avec une résistance et une capacité de travée supérieures, Fabral Powerseam II est un système de toiture à joints debout haute performance à joints mécaniques. Avec un sertissage machine à 180 degrés, un profilage sur site et la capacité de se courber jusqu'à un rayon minimum de 10', Powerseam II offre performances et valeur aux projets éducatifs, sportifs et industriels. Lignes d'ombre et nervures de raidissement disponibles.

Fabral est le premier fournisseur de panneaux de toiture et de murs métalliques pour des applications architecturales, éducatives, commerciales, industrielles et agricoles. Du revêtement économe en énergie pour les écoles aux systèmes de clôtures dynamiques pour les grandes chaînes de vente au détail, Fabral est une solution fiable pour quel que soit votre marché.

Les modèles modernes pour les établissements d'enseignement ont été conçus avec les produits Fabral. En tant que principal fournisseur de métal pour les solutions d'enveloppe de bâtiment, les systèmes Fabral ont été spécifiés pour des projets dans tous les segments de bâtiments commerciaux. Un revêtement extérieur durable convient aux écoles pour sceller hermétiquement le bâtiment, offrant ainsi une efficacité énergétique de niveau supérieur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.powerseam-ii-standing-seam-roof-panel
  • Famille de produitsMetal Roofing, Standing Seam
  • Groupe de produitsMechanical‑Seam Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Description de l'Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
  • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels