Publier vos produits
Snap‑On‑Batten Standing Seam Metal Roof Panel (Fabral)
Fabral

Snap‑On‑Batten Standing Seam Metal Roof Panel (Fabral)

Traduit par Google,

Ce panneau à coutures clipsables est plus large qu'un panneau standard et permet un effet de design plus audacieux.

Fabral est le premier fournisseur de panneaux de toiture et de murs métalliques pour des applications architecturales, éducatives, commerciales, industrielles et agricoles. Du revêtement économe en énergie pour les écoles aux systèmes de clôtures dynamiques pour les grandes chaînes de vente au détail, Fabral est une solution fiable pour quel que soit votre marché.

Les modèles modernes pour les établissements d'enseignement ont été conçus avec les produits Fabral. En tant que principal fournisseur de métal pour les solutions d'enveloppe de bâtiment, les systèmes Fabral ont été spécifiés pour des projets dans tous les segments de bâtiments commerciaux. Un revêtement extérieur durable convient aux écoles pour sceller hermétiquement le bâtiment, offrant ainsi une efficacité énergétique de niveau supérieur.

Spécification
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel

    Panel Features:

    • Factory Applied Sealant
    • Unlimited Thermal Movement

    Customizations Available: Tapering Options

    Solid Substrate Installation Only

    Maximum Panel Length: 47'

    Minimum Panel Length: 6'

Spécifications techniques
  • Réference unique.snap-on-batten-standing-seam-roof-panel
  • Famille de produitsMetal Roofing, Standing Seam
  • Groupe de produitsBatten‑Seam Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_14
  • Description de l'Uniclass 2015Cladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 11 11
  • Titre OmniClassExterior Metal Roof Panels