Publier vos produits
Automatismes pour portes coulissantes SL3
Automatismes pour portes coulissantes SL3
Automatismes pour portes coulissantes SL3

    Automatismes pour portes coulissantes SL3

    SL3 est un automatisme très compact qui offre un niveau élevé de performance et de qualité FACE. Il est équipé d'un moteur brushless et d'un contrôle électronique puissant. SL3 s'intègre parfaitement dans tous les environnements grâce à son design très compact. Le moteur brushless à entraînement direct rend l'automatisme silencieux et prolonge sa durée de vie.

    COMPACT

    SL3 est l'automatisme le plus compact de la gamme FACE, équipé d'un moteur brushless à entraînement direct, il peut être installé même dans des espaces. restreints.

    ENTRETIEN FACILE

    La configuration sans réducteur rend le SL3 extrêmement fiable, réduisant au minimum les besoins en maintenance. Le moteur brushless est couvert par une garantie de 5 ans et l'automatisatisme est testée pendant 3 millions de cycles.

    UN CONTRÔLE PUISSANT

    La commande inclut en standard une vaste gamme de fonctions intégrées, un afficheur intégré, des bornes configurables, un port USB et une interface de commande à distance.

    Spécification
    • Versions : Light

      Dimensions (mm) : 100 x 148 [H x P]

      Longueur maximale (mm) : 6600 [L]

      Portée maximale (kg) : 70 (1 vantail) / 50 (2 vantaux [S3=100%]) / 60 (2 vantaux [S3=80%])

      Vitesse maximale (m/s) : 0,8 (1 vantail) / 1,6 (2 vantaux)

      Classe de service: Fonctionnement continu

      Alimentation électrique (V) : 100 - 240 (50/60 Hz)

      Puissance nominale (W): 60

      Stand-by (W): 8

      Charge nominale (N): 80

      Degré de protection: IP20

      Température de fonctionnement (°C): -15 / +50

      Sortie accessoire (Vdc): 12  (1 A max)

      Mode de mise à jour du logiciel: USB standard / Micro SD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SL3
    • Famille de produitsAutomations
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique