Publier vos produits
Automatismes pour porte télescopique SLT
Automatismes pour porte télescopique SLT
Automatismes pour porte télescopique SLT
Automatismes pour porte télescopique SLT
Automatismes pour porte télescopique SLT
Automatismes pour porte télescopique SLT
Automatismes pour porte télescopique SLT
Automatismes pour porte télescopique SLT
Automatismes pour porte télescopique SLT
Automatismes pour porte télescopique SLT

    Automatismes pour porte télescopique SLT

    L'automatisme télescopique SLT est disponible en version ADVANCED et EMERGENCY, offrant la solution idéale pour les espaces restreints. Le système d’ouverture CO48 prévu pour le marché français, avec réserve d'énergie mécanique, est également disponible. La solution brevetée FACE comprend un rail suspendu avec des supports modulaires qui permettent un accès complet aux vantaux intérieurs pour l'installation et la maintenance. La synchronisation et le réglage des vantaux lents et rapides est extrêmement simple : il suffit de positionner les deux vantaux en position d'ouverture complète puis de serrer les deux vis placées sur la poulie externe. Le moteur brushless à entraînement direct et le système d'alimentation utilisant la technologie de mode de commutation garantissent un niveau maximal d'efficacité énergétique.

    FACILE À INSTALLER

    L'automatisme SLT est facile à installer et à entretenir grâce à son système de support breveté et à son système de double poulie synchronisée.

    ADAPTÉ POUR ISSUES DE SECOURS

    L'automatisme SLT avec le système redondant EMERGENCY peut être installée pour les issues de secours.

    POUR LES INSTALLATIONS À ESPACE LIMITÉ

    L'automatisme télescopique FACE SLT est la solution. parfaite pour obtenir un passage spacieux, même dans des environnements à espace restreint

    Spécification
    • Versions : Advanced / Emergency

      Dimensions (mm) : 125 x 216 [H x P]

      Longueur maximale (mm) : 6600 [L]

      Portée maximale (kg) : 100 (2 vantaux) / 70 (4 vantaux)

      Vitesse maximale (m/s) : 0,8 (2 vantaux) / 1,6 (4 vantaux)

      Classe de service: Fonctionnement continu

      Alimentation (V): 100 - 240 (50/60 Hz)

      Puissance nominale (W): 70

      Stand-by (W): 10

      Charge nominale (N): 150

      Degré de protection: IP20

      Température de fonctionnement (°C): -15 / +50

      Sortie accessoire (Vdc): 12 (1 A max)

      Mode de mise à jour du logiciel: USB standard / Micro SD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SLT
    • Famille de produitsAutomations
    • Groupe de produitsTelescopic Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique