Publier vos produits
Automatismes pour portes coulissantes SL5
Automatismes pour portes coulissantes SL5

    Automatismes pour portes coulissantes SL5

    L'automatisme SL5 est une référence sur le marché en termes de silence, grâce à son système de trois joints conçus pour absorber le bruit et les vibrations. Il atteint un niveau maximal d'efficacité énergétique grâce au moteur brushless à entraînement direct et à la technologie de commutation. L'installation est très simple et pratique grâce au système de profils, au système d'accrochage pour les composants internes, et à l'écran intégré. SL5 est disponible en version ADVANCED, en version EMERGENCY avec configuration redondante, ainsi qu’en version HEAVY pour vantaux jusqu'à 180 kg. Le système d’ouverture CO48 prévu pour le marché français, avec réserve d'énergie mécanique, est également disponible.

    SILENCIEUX

    La configuration à trois joints et le moteur brushless à entraînement direct font du SL5 un système totalement silencieux.

    ENTRETIEN FACILE

    La configuration sans réducteur rend le SL5 extrêmement fiable, offrant des performances élevées et reduisant au minimum les besoins en maintenance. Le moteur brushless est couvert par une garantie de 5 ans, et l'automatisme est testé pendant 5 millions de cycles.

    FACILE À INSTALLER

    Toutes les opérations de maintenance et d'installation sont extrêmement simples grâce à la configuration du profil et au système d'accrochage du rail, ainsi que de tous les composants

    Spécification
    • Versions : Advanced / Emergency / Heavy

      Dimensions (mm) : 125 x 156 [H x P]

      Longueur maximale (mm) : 6600 [L]

      Portée maximale (versions Advanced ou Emergency) (kg) : 140 (1 vantail) / 120 (2 vantaux)

      Portée maximale (version Heavy) (kg) : 180 (1 vantail) / 150 (2 vantaux)

      Vitesse maximale (versions Advanced ou Emergency) (m/s) : 0,8 (1 vantail) / 1,6 (2 vantaux)

      Vitesse maximale (version Heavy) (m/s) : 0,6 (1 vantail) / 1,2 (2 vantaux)

      Classe de service (versions Advanced ou Emergency) : fonctionnement continu

      Classe de service (version Heavy) : fonctionnement intensif

      Alimentation électrique (V) : 100 - 240 (50/60 Hz)

      Puissance nominale (W): 70

      Stand-by (W): 10

      Charge nominale (N): 150

      Degré de protection: IP20

      Température de fonctionnement (°C): -15 / +50

      Sortie accessoire (Vdc): 12 (1 A max)

      Mode de mise à jour du logiciel: USB standard / Micro SD

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SL5
    • Famille de produitsAutomations
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique