Publier vos produits
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
Touch Mini G2 Tunable White
    Fagerhult

    Touch Mini G2 Tunable White

    Traduit par Google,
    Description:

    Installation de projecteurs sur rail d'éclairage. Lumière dirigée à blanc réglable qui confère à l'éclairage une dimension supplémentaire.

    Couleur blanche (RAL 9016) noire (RAL 9005) en standard.


    Caractéristiques principales :
    Flux lumineux : 2300 lm
    Température de couleur :
    Distribution de la lumière : Faisceau large
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    IK :
    Couleurs standard : Blanc
    Contrôle de l'éclairage disponible : scène e-Sense

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 85, 201, 100, 85
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      In ceiling lighting track or pendent mounted. Control Track or iTrack (DALI), Lighting Track Pro (wireless control).

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Touch_Mini_G2_Tunable_White
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers