Publier vos produits
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Spotlight

    Traduit par Google,
    Description:

    Un spot sur rail Ø 55 mm pour une lumière directionnelle. Réflecteur profond pour un confort lumineux optimal et une bonne répartition de la lumière.

    Blanc standard (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).


    Principales caractéristiques:
    Lumens : 1 000 lm, 1 500 lm, 1 600 lm
    Température de couleur : 2 700 K, 4 000 K, 3 000 BBBLK.
    Répartition de la lumière : faisceau large, faisceau étroit, faisceau moyen
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standards : Noir, Blanc
    Contrôle de l'éclairage disponible : pilote sur rail e-Sense Stage, DALI, marche/arrêt

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 171, 55, 231 | 171, 55, 260 | 171, 55, 171
      Weight: 0.4 kg, 0.3 kg
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Mounted on 3-phase rail or Control Track (DALI).

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zkye_55_G2_Spotlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers