Publier vos produits
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
Zkye 55 G2 Zoom Spotlight
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Zoom Spotlight

    Traduit par Google,
    Description:

    Le projecteur Zkye 55 G2 Zoom est un projecteur sur rail (Ø 55 mm) pour une lumière directionnelle. L'optique est dotée d'une lentille pour une distribution lumineuse réglable et offre de bonnes possibilités d'adapter précisément le luminaire selon les besoins.

    Blanc standard (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).


    Caractéristiques principales :
    Lumens : 1050 lm, 1100 lm
    Température de couleur : 2700K, 3000 BBBLK, 4000K
    Répartition de la lumière : faisceau large/étroit
    Tension : 220-240V
    IRC : 90
    IP: 20
    Je sais:
    Couleurs standard : blanc, noir
    Contrôle de la lumière disponible : marche/arrêt, DALI, pilote intégré e-Sense Stage

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 195, 73, 171 | 195, 73, 260 | 195, 73, 231
      Weight: 0.400 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Mounted on Lighting Track Pro 3-phase track, Control Track, or Control Track Dual (DALI).

      Louvre


      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Zkye_55_G2_Zoom_Spotlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Produits similaires