Les fenêtres de toit FAKRO PTP U5, en aluminium et PVC, sont des fenêtres pivotantes composées de profilés PVC-U blancs multichambres, renforcés intérieurement par des profilés en acier galvanisé. Cette construction garantit une grande stabilité et empêche toute déformation des profilés. Les profilés PVC sont fabriqués avec un stabilisateur organique à base de calcium et de zinc. Ils sont de couleur blanche (RAL 9010). Ces fenêtres sont idéales pour les pièces à taux d'humidité variable (cuisines, salles de bains) et pour les locaux où l'air humide persiste, tels que les buanderies, les séchoirs et les salles de bains. Durables, résistantes à la corrosion et aux intempéries, elles nécessitent un entretien minimal. Le PVC utilisé est hydrofuge et résistant aux acides.
ou l'action de l'alcool.
La fenêtre PTP-V est équipée d'une entrée d'air V35 qui assure un apport d'air frais même lorsque la fenêtre est fermée.
Convient aux toitures dont la pente est comprise entre 15 et 90 degrés.
Garantie:
Période de garantie de 10 ans pour la fenêtre,
Garantie à vie – vitrage résistant à la grêle.