Publier vos produits
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
    FAKRO

    USA Flat roof access door DRL | FAKRO

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)
    Traduit par Google,

    La trappe métallique pour toit plat est une trappe isolée permettant d'accéder à un toit plat. Elle peut être utilisée avec l'échelle de grenier métallique à larges marches LML ou toute échelle de grenier FAKRO pour un accès facilité. La trappe, à ouverture assistée par piston, reste ouverte à un angle de 80 degrés, tandis que les revêtements antidérapants sur le cadre assurent une bonne stabilité.

    Spécification
    • Characteristics:

      • Includes insulated multi-chamber PVC curb and gas springs.
      • Anti-slip tape on the base ensures safe access to the flat roof.
      • The sash can be opened up to 80°.
      • Intended for roofs with pitches between 0° and 5°.
      • Can be mounted on an additional XRD base with a height of 5.9", for installation in green and living roofs.
      • Option to install an additional ZBR lock which protects against accidental closure of the sash.
      • Recommended in combination with the LML attic ladder of the same size.
      • 10-year warranty.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.usa_flat_roof_access_door_drl
    • Famille de produitsRoof access
    • Groupe de produitsFlat roof access
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Hatches