Publier vos produits
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    FGH-V Galeria est une grande fenêtre innovante dont le châssis, lorsqu'il est ouvert, crée un balcon dans le grenier. Le châssis suspendu supérieur s'ouvre vers le haut, tandis que le châssis inférieur peut être incliné vers l'avant, permettant un accès facile à la niche du balcon. Lorsqu'il est tourné de 0° à 45°, le châssis est soutenu par un mécanisme auxiliaire innovant qui permet de laisser le châssis ouvert dans n'importe quelle position dans cette plage. L'ouvrant supérieur peut être ouvert n'importe où le long de la plage d'ouverture, jusqu'à 45°. Les barrières latérales sont intégrées dans le châssis inférieur et coulissent lors de l'ouverture. Lors de la fermeture du châssis inférieur, les barrières du balcon sont cachées dans la fenêtre et ne sont donc pas visibles au-dessus du toit. Dissimulés sous les éléments de solin de fenêtre, ils ne recueillent pas la saleté et ne gâchent pas l'esthétique du toit.

    Traits:

    - convient aux pentes de toit entre 35° et 55°

    - verre double vitrage à faible émission et réfléchissant la chaleur

    - cadre fini en usine

    - système de structure de fenêtre renforcée topSafe

    - la ligne pour une utilisation facile ne doit pas être sur une nouvelle ligne mais continuer après l'ouvrant

    - limiteur d'ouverture

    - large gamme d'accessoires

    - nécessitent des abergements spéciaux : ELV/G pour les bardeaux et EHN/G pour les toitures profilées (tuiles).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fgh_balcony_p2
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsBalcony windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings