Une nouvelle génération de fenêtres à soufflet et pivotantes avec deux modes d'ouverture distincts pour le vantail : à soufflet et pivotant.
Les fonctions d'ouverture séparées assurent la stabilité du vantail et augmentent la sécurité.
La fonction d'ouverture vers l'extérieur permet d'ouvrir le châssis dans n'importe quelle position de 0 à 35 degrés, facilitant ainsi l'accès au bord des fenêtres ouvertes, ce qui augmente la surface utilisable et offre une vue imprenable sur l'extérieur.
La fonction pivotante permet une rotation du vantail à 180° et s'avère utile pour le nettoyage de la vitre extérieure ou la manœuvre d'un store banne. Un système de quincaillerie innovant garantit une ouverture dans un seul sens et une stabilité parfaite du vantail, aussi bien en ouverture vers l'extérieur qu'en mode pivotant.
Le mode d'ouverture peut être modifié à l'aide du commutateur coulissant preSelect situé au milieu du cadre et accessible lorsque la fenêtre est ouverte.
Confort d'utilisation grâce à la poignée située en bas du vantail. Cette poignée élégante est dotée d'un système de micro-ouverture en deux étapes.
Nettoyage facile de la vitre extérieure et réglage du store grâce au verrou de blocage du châssis après rotation à 180 degrés.
Disponible de série avec vitrage à économie d'énergie U3.
Résistance accrue aux effractions - Système TopSafe.
Entrée d'air efficace V35.
Profilé PVC blanc multichambres avec âme en acier renforcée
Profilé PVC multichambre en chêne ou en pin disponible en placage chêne doré ou pin.
La fenêtre est durable et résistante à la corrosion ; le matériau n'absorbe pas l'humidité.
Conçu pour les cuisines et les salles de bains, ainsi que pour les pièces où le taux d'humidité reste élevé pendant une longue période (salles de bains, buanderies).