Publier vos produits
Top hung and pivot window FPP-V U5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V U5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V U5 preSelect | FAKRO
Top hung and pivot window FPP-V U5 preSelect | FAKRO
    FAKRO

    Top hung and pivot window FPP-V U5 preSelect | FAKRO

    Traduit par Google,
    FPP-V U5 preSelect - fenêtre en bois avec entrée d'air V40P. Deux mécanismes d'ouverture indépendants du vantail : ouverture vers l'extérieur et ouverture pivotante. La fonction d'ouverture vers l'extérieur permet d'ouvrir le châssis dans n'importe quelle position de 0 à 35 degrés, la fonction de pivot permet de faire pivoter le châssis de 180 degrés. La fonction d'ouverture vers l'extérieur permet une approche facile de la fenêtre et offre une large vue vers l'extérieur. Un système de quincaillerie innovant garantit une stabilité totale du vantail dans les deux fonctions d'ouverture. La méthode d'ouverture peut être changée à l'aide du commutateur coulissant preSelect placé au milieu du cadre, accessible lorsque la fenêtre est ouverte. Opération facile grâce à l'utilisation de la poignée positionnée sur la partie inférieure de l'ouvrant. Poignée équipée d'une micro-ventilation à deux étages. Les fenêtres FPP-V sont équipées d'un ventilateur automatique V40P qui fournit la quantité d'air optimale dans la pièce. L'entrée d'air automatique V40P assure un microclimat sain dans le grenier et économise de l'énergie. Nettoyage facile de la vitre extérieure et installation facile du store pare-soleil grâce au verrou bloquant le châssis tourné à 180 degrés. Garantie : période de garantie de 10 ans pour la fenêtre, garantie à vie – vitrage jusqu'à la résistance à la grêle.
    Spécification
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fpp_preselect_u5
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsTop hung and pivot windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings