Publier vos produits
Garage door PROFI F + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door PROFI F + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door PROFI F + Marantec 200 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI F + Marantec 200 series | FAKRO

    Traduit par Google,

    La porte de garage PROFI est un produit de qualité supérieure. Ses atouts indéniables résident dans la qualité de ses composants, son excellente isolation thermique et sa finition irréprochable. Elle se distingue également par sa facilité d'installation et la possibilité d'une ouverture manuelle ou automatique.

    SÉCURITÉ

    - panneau de sécurité
    - La porte de garage répond aux exigences de la norme « Air pur ».

    ISOLATION THERMIQUE

    - Panneau de 40 mm
    - joints d'étanchéité sur tout le périmètre du portail

    ESTHÉTIQUE

    - rails de guidage et accessoires galvanisés

    CONFORT D'UTILISATION

    - jambe de force arrière
    - rouleaux simples

    DURABILITÉ

    - ressorts de torsion durables

    INSTALLATION EFFICACE

    - assemblage simple et rapide
    - composants sélectionnés pré-assemblés

    CONTRÔLE

    - portail à commande manuelle et automatique
    - peut être équipé de la technologie Z-Wave ou Wi-Fi et des solutions FAKRO smartHome

    Spécifications techniques
    • Réference unique.garage_door_profi_f_marantec_200_series
    • Famille de produitsGarage door
    • Groupe de produitsProfi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-11
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors