Publier vos produits
Garage door SUPREME F + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door SUPREME F + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door SUPREME F + Marantec 200 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door SUPREME F + Marantec 200 series | FAKRO

    Traduit par Google,

    La porte de garage SUPREME est un produit haut de gamme, disponible uniquement en version automatique. Elle est équipée de composants de qualité supérieure garantissant une sécurité d'utilisation optimale, une esthétique soignée et une durabilité exceptionnelle. Pour les amateurs de finitions raffinées, la porte de garage SUPREME est peinte en blanc à l'intérieur, y compris le système d'automatisation.

    SÉCURITÉ

    - panneau de sécurité
    - boîtier de rouleau peint en blanc
    - arbre et boîtier de ressort
    - protection contre la casse des ressorts
    - automatisation avec capteurs de surcharge et possibilité d'installer des photocellules

    ISOLATION THERMIQUE

    - panneau 60 mm
    - joints d'étanchéité sur tout le périmètre de la porte de garage

    ESTHÉTIQUE

    - Les couleurs des rideaux choisies correspondent au design de la gamme INNOVIEW LINE
    - rails de guidage, raccords et boîtier de ressort galvanisés et peints en blanc.
    - Les composants automatisés et le rail de guidage de l'entraînement sont blancs

    CONFORT D'UTILISATION

    - jambe de force arrière
    - double rouleaux
    - charnières à rouleaux silencieuses
    - Rails de guidage verticaux protégés contre la corrosion

    DURABILITÉ

    - ressorts de torsion durables


    INSTALLATION EFFICACE

    - installation rapide et facile
    - composants sélectionnés assemblés en usine
    - vis Torx


    CONTRÔLE

    - porte de garage fonctionnant uniquement en version automatique
    - possibilité d'utiliser la technologie Z-Wave ou Wi-Fi et les solutions FAKRO smartHome

    Spécifications techniques
    • Réference unique.garage_door_supreme_f_marantec_200_series
    • Famille de produitsGarage door
    • Groupe de produitsSupreme
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors