Publier vos produits
UPDATED Escaliers escamotables avec une échelle en bois LWS Smart | FAKRO
UPDATED Escaliers escamotables avec une échelle en bois LWS Smart | FAKRO
UPDATED Escaliers escamotables avec une échelle en bois LWS Smart | FAKRO
    FAKRO

    UPDATED Escaliers escamotables avec une échelle en bois LWS Smart | FAKRO

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)

    L’escalier LWS Smart est une version basique de l’escalier escamotable en bois de pin. Les solutions innovantes utilisées dans la nouvelle construction offrent un excellent confort, et une installation plus rapide et plus simple de l’escalier dans le plafond. Sa trappe thermo-isolante beige peut être peinte par l’utilisateur, ou décorée avec du papier peint, pour mieux s’adapter à l’aménagement de la pièce.

    Spécification
    • Charge maximale: 160 kg

      Coefficient de la transmission de la chaleur: U=1.1 W/m²K

      épaisseur d'isolation thermique: 3 cm

      épaisseur de trappe: 3.6 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.loft_ladder_lws_smart_2
    • Famille de produitsLoft ladders
    • Groupe de produitsWooden loft ladders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
    • Classification IFCMarche
    • Nom UNSPSCLadders
    • Code UNSPSC30191501
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Code CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17 15
    • Titre OmniClassRetractable Stairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction