Publier vos produits
UPDATED Echelles de meunier MSP-C | FAKRO
UPDATED Echelles de meunier MSP-C | FAKRO
UPDATED Echelles de meunier MSP-C | FAKRO
UPDATED Echelles de meunier MSP-C | FAKRO
UPDATED Echelles de meunier MSP-C | FAKRO
UPDATED Echelles de meunier MSP-C | FAKRO
UPDATED Echelles de meunier MSP-C | FAKRO
    FAKRO

    UPDATED Echelles de meunier MSP-C | FAKRO

    4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)

    L’échelle oscillant MSP-C Pivot est fabriqué à partir de bois de sapin. Grâce à sa conception spéciale, elle se mouvoit en avant et en arrière, libérant ainsi l’espace autour de l’échelle lorsqu’il n’est pas utilisé. Pour plus de sécurité et de confort, l’échelle est équipé d’une main courante, pouvant être posée sur le côté gauche ou droit.

    Spécification
    • Charge maximale: 160 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.miller_staircase_msp_c_2
    • Famille de produitsLoft ladders
    • Groupe de produitsMiller staircase
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Échelles
    • Classification IFCMarche
    • Nom UNSPSCLadders and scaffolding
    • Code UNSPSC301915
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Code CSI MasterFormat 201406 43 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Stairs and Railings
    • Numéro OmniClass23-17 23 17
    • Titre OmniClassStairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction