La fenêtre pivotante FAKRO FYP-V P2, richement équipée, possède un axe de rotation situé au-dessus du centre de la fenêtre, permettant ainsi aux personnes de grande taille d'accéder facilement au bord. Installée sur des toitures dont la pente est comprise entre 39 et 43 degrés, elle répond aux exigences de la norme DIN 5034-1, qui impose un écart minimal de 95 cm entre le bord inférieur et le bord supérieur du sol.
Doté de l'entrée d'air V40P, qui ajuste automatiquement le canal de flux pour favoriser l'échange d'air intérieur et peut contribuer à limiter les pertes de chaleur inutiles lorsqu'il est utilisé correctement.
Fabriqué en pin spécialement préparé et imprégné sous vide.
FYP-V recouvert d'un vernis acrylique écologique.
Large gamme d'accessoires supplémentaires.
Adapté aux pentes de 20 à 65 degrés.
Peut être installé en combinaisons.