Publier vos produits
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWP U3 | FAKRO

    Traduit par Google,
    • Fabriqué en bois de pin, imprégné sous vide, avec deux couches de laque acrylique transparente.
    • Poignée positionnée à mi-hauteur du châssis pour faciliter l'ouverture.
    • Convient aux toitures dont la pente est comprise entre 15° et 55°.
    • Nécessite des solins spéciaux ESW, EZW, EH W et ELW (Remarque : les solins pour fenêtres pivotantes ne conviennent pas aux fenêtres d'évacuation).
    • Fourni avec des gabarits pour faciliter l'installation.
    • Large gamme d'accessoires disponibles, similaire à celle proposée pour les fenêtres de toit.
    Spécification
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roof_access_window_fwp_u3
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsRoof access windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings