Publier vos produits
Access roof window WLI | FAKRO
Access roof window WLI | FAKRO
    FAKRO

    Access roof window WLI | FAKRO

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Les dimensions intérieures de la fenêtre d'accès au toit (86x87 cm) sont conformes à la réglementation du bâtiment.
    Cadre fabriqué en bois de pin imprégné sous vide.
    Le châssis en profilé d'aluminium avec structure à chambres et le vitrage de 1,6 mm d'épaisseur assurent une rigidité optimale.
    Vitrage trempé offrant une résistance accrue à la grêle et aux chocs mécaniques.
    Une poignée spéciale permet de verrouiller le châssis dans trois positions, permettant ainsi la ventilation de l'espace.
    Convient aux toitures dont la pente est comprise entre 15 et 60 degrés.
    Doté d'un solin universel compatible avec tous les matériaux de toiture.
    Installation facile sur les affleureuses. Permet également de déplacer la trappe d'accès au toit lors de l'installation en position horizontale afin de mieux l'adapter au matériau de couverture.

    Garantie:

    période de garantie de 5 ans

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roof_access_wli
    • Famille de produitsRoof access
    • Groupe de produitsRoof access
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings