Les fenêtres d'évacuation FAKRO FWU éclairent la pièce et offrent un accès facile au toit, ou une voie d'évacuation en cas d'urgence. Conçues pour les pièces où les normes de construction exigent deux issues de secours, les fenêtres d'accès au toit FWU sont recommandées pour des raisons de sécurité et de conformité aux normes. Disponibles en deux versions (FWU-R à ouverture à droite et FWU-L à ouverture à gauche, illustrées), les fenêtres FWU de dimensions 24/46 sont officiellement reconnues comme fenêtres d'évacuation incendie certifiées (fenêtres d'évacuation*) et peuvent sauver des vies en cas d'incendie ou d'inondation.
Caractéristiques:
- convient aux pentes de toit comprises entre 15° et 55°
- double vitrage à faible émissivité et réfléchissant la chaleur
- cadre fini en usine
- Poignée positionnée à mi-hauteur du châssis pour faciliter l'ouverture
- Système de joint interne pour recueillir et évacuer l'eau de condensation éventuelle vers l'extérieur
- Cadre de puits de lumière adapté à l'installation de stores intérieurs
- Nécessite un clignotant spécial ELW ou EHW-A