Publier vos produits
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO
    FAKRO

    Dormer EDT-W + Centre pivot window FTP-V-U3 | FAKRO

    Traduit par Google,

    La lucarne préfabriquée ED_ offre de nouvelles possibilités d'aménagement des combles grâce aux fenêtres de toit FAKRO. Installée dans une toiture inclinée, elle agrandit la surface habitable et assure une luminosité optimale grâce à la lumière naturelle. La lucarne est disponible de série avec deux fenêtres de toit EDD (B2/_). Il est également possible de commander la lucarne avec trois fenêtres de toit EDT (B3/_).

    De plus, trois versions de la finition de surface supérieure sont conçues :

    • ED_-W – fenêtres de toit (identiques à celles de la rangée du bas)
    • ED_-C – une grande fenêtre de toit non ouvrante
    • ED_-E – partie supérieure recouverte de tôle

    La lucarne préfabriquée a été conçue pour des fenêtres de 78 x 118 cm. En option, la version EDD peut également être fabriquée avec des fenêtres de 94 x 118 cm ou de 114 x 118 cm.

    Spécification
      • Insulated, wooden base ensures excellent insulation parameters
      • Dormer versatility – application of roof windows in the dormer enables its use in roofs with pitches between 35°-70°
      • Easy installation (can be installed by one person)
      • No need to use a crane
      • All external and internal accessories for FAKRO roof windows can be applied
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dormer_edt_w_ftp_v_u3
    • Famille de produitsRoof window flashings
    • Groupe de produitsDormer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings