Publier vos produits
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
    Falco

    FalcoLinea creative sofa

    Traduit par Google,

    Le canapé FalcoLinea est un ajout élégant et durable à la célèbre série FalcoLinea. Facile d'entretien, il associe du bois dur certifié FSC® à une structure en acier robuste. Grâce à la construction astucieuse du dossier, le banc, le fauteuil et le canapé forment une unité harmonieuse. Le canapé FalcoLinea est disponible avec ou sans accoudoirs et peut être thermolaqué en option pour un look personnalisé.

    Spécification
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcolinea-level-bench
    • Famille de produitsOutdoor furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches