Publier vos produits
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
FalcoLinea litter bin
    Falco

    FalcoLinea litter bin

    Traduit par Google,

    La poubelle FalcoLinea allie un design contemporain à une fonctionnalité robuste, ce qui en fait un choix idéal pour les espaces urbains, les parcs et les zones commerciales. Fabriquée en acier de haute qualité et en bois dur certifié FSC®, cette poubelle est à la fois durable et élégante. Elle est dotée d'un bac intérieur en acier et d'un couvercle verrouillable pour plus de sécurité et une facilité d'entretien. La poubelle FalcoLinea est disponible dans une variété de couleurs RAL, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement au mobilier urbain et à l'environnement existant.

    Spécification
    • Durable Construction: Made from high-quality steel for long-lasting use.
      Lockable Lid: Ensures security and easy maintenance.
      Customizable Finish: Available in a wide range of RAL colors to suit any environment.
      Modern Design: Sleek and stylish, perfect for enhancing public spaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcolinea-litter-bin
    • Famille de produitsOutdoor furniture
    • Groupe de produitsLitter bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)485
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)87
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Code ETIMEC001882
    • Nom ETIMWaste separation system
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
    • Code CSI MasterFormat 201411 82 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Solid Waste Bins

    Disponibilité de la région

    L'Europe