Publier vos produits
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
    Falco

    FalcoLinea outdoor bench (backless)

    Traduit par Google,

    Le FalcoLinea est un banc d'extérieur sans dossier moderne et polyvalent conçu pour améliorer les espaces publics grâce à ses lignes épurées et sa construction durable. Fabriqué à partir d'acier de haute qualité et de bois dur certifié FSC®, ce banc est parfait pour les parcs, les places et les environnements urbains. La combinaison de matériaux robustes garantit une longévité et un entretien minimal. Disponible en différentes couleurs RAL, le FalcoLinea peut être personnalisé pour s'intégrer parfaitement à n'importe quel aménagement paysager.

    Spécification
    • Durable Materials: Constructed from high-quality steel and FSC® certified hardwood.
      Customizable Finish: Available in a wide range of RAL colors.
      Modern Design: Sleek, backless design that complements any outdoor setting.
      Low Maintenance: Built to withstand various weather conditions with minimal upkeep.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcolinea-outdoor-bench
    • Famille de produitsOutdoor furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)536
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)110
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches