Publier vos produits
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
FalcoRelax outdoor bench without back
    Falco

    FalcoRelax outdoor bench without back

    Traduit par Google,

    Le banc FalcoRelax sans dossier est une solution d'assise confortable et élégante, conçue pour les espaces publics. Il est fabriqué en bois dur certifié FSC® et en acier galvanisé à chaud, avec possibilité de revêtement par poudre dans une couleur RAL standard. Les connexions invisibles garantissent une finition élégante et une durabilité accrue. L'utilisation de plusieurs supports permet de créer des zones d'assise et des accoudoirs individuels. Le FalcoRelax est disponible en différentes longueurs et configurations, y compris une version allongée personnalisable avec des éléments d'extension.

    Spécification
      • comfortable bench without backrest
      • made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel
      • Optional pwoder coating in a standard RAL colour
      • Available as a single sided or double sided bench
    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcorelax-outdoor-bench
    • Famille de produitsOutdoor furniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches