Publier vos produits
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Traduit par Google,

    Les plafonds en tuiles et en planches de bois sont des solutions de plafond en bois conçues pour la décoration intérieure, utilisant un système de charpente à barres en T. Ces panneaux en bois sont de forme carrée avec rainures latérales et sont disponibles dans les dimensions 60x60, 60x120 et 60x180 cm avec une épaisseur de 18 mm. Les panneaux sont lisses et sont installés à l'aide d'un système de charpente à barres en T dissimulé qui présente un espace de 5 mm sur les bords. Ils sont fabriqués à partir de MDF (panneaux de fibres à densité moyenne) qui présentent des propriétés de haute résistance à l'humidité (HMR), conformes aux normes de qualité E1. Les panneaux sont recouverts d'une finition mélamine de haute qualité, disponible dans des couleurs unies, des motifs de grain de bois, ou peuvent être personnalisés avec du HPL (stratifié haute pression) pour compléter le style de conception du bâtiment.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fameline-Wood-Tile-Plank-Ceiling
    • Famille de produitsCeiling
    • Groupe de produitsWood-Tile-Plank
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)13.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Numéro OmniClass23-15 19 23
    • Titre OmniClassCeilings

    Disponibilité de la région

    Asie